Nabíjací adaptér CA-B12
Nový produktPoložka #2077005
Nabíjací adaptér 12 V batérií pre nabíjačky C4/36
- Kompatibilita s nabíjačkou: C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Rozmery (D x Š x V): 135 x 94 x 53 mm
- Hmotnosť: 0.18 kg
Zdieľať
Vlastnosti
- Umožňuje nabíjanie akýchkoľvek batérií B12 na nabíjačkách Hilti škály C 4/36
Použitie
- Kompatibilný so všetkými batériami B12
- Určené na použitie so škálou C 4/36 nabíjačiek Hilti
Technické dáta
Dokumenty
-
- Návod na obsluhu CA-B12 (01), Rumunsky, Čínsky, Holandsky, Grécky, Japonsky, Ukrajinsky, Litovsky, Francúzsky, Dánsky, Španielsky, Taliansky, Portugalsky, Turecky, Česky, Slovensky, Maďarsky, Kazašsky, Lotyšsky, Chorvátsky, Estónsky, Rusky, Slovinsky, Fínsky, Nemecky, Arabsky, Poľsky, Bulharsky, Anglicky, Nórsky, Kórejsky, Švédsky, [ 2.4 MB ]