Príslušenstvo pre akumulátory, nabíjačky a napájacie stanice

Nájdite adaptéry, káble a ďalšie príslušenstvo pre akumulátory, nabíjačky a napájacie stanice

5 produktov

Filter
Silový kábel PRCD 230V
Generátor napájaný lítiom


Popis
Prenosný prúdový chránič zaisťujúci zvýšenú ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom pri používaní mobilných napájacích staníc B 3600
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje
Silový kábel PRCD 2x230V
Generátor napájaný lítiom


Popis
Prenosný prúdový chránič zaisťujúci zvýšenú ochranu proti zasiahnutiu elektrickým prúdom pri používaní mobilných napájacích staníc B 3600
Nie sú k dispozícii žiadne technické údaje

Nuron

Battery adapter BA-22 box


Popis
Adaptér na akumulátor umožňujúci napájať náradie Hilti 22V CPC Li-ion z akumulátorov Nuron
Kompatibilita akumulátorového systému
Nuron
Rozmery (D x Š x V)
135 x 93 x 75 mm
Hmotnosť
0.4 kg

Nuron

Kábel C 4-22 / C 6-22 / C 8-22 220-240V
Popis
Náhrada sieťového napájacieho kábla pre nabíjačky Nuron
Kompatibilita akumulátorového systému
Nuron
Nabíjací adaptér CA-B12
Popis
Nabíjací adaptér 12 V batérií pre nabíjačky C4/36
Kompatibilita s nabíjačkou
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Rozmery (D x Š x V)
135 x 94 x 53 mm
Hmotnosť
0.18 kg