Akumulátory, nabíjačky a napájacie stanice

Zistite, ako sú navrhnuté naše akumulátory, nabíjačky a prenosné napájacie stanice pre zaistenie vyššieho výkonu a doby prevádzky strojov

21 produktov

Filter

Nuron

Batéria Nuron B 22-195


Popis
Vysokokapacitný 22V lítium-iónový akumulátor skonštruovaný na zvýšenie výkonu a doby chodu stredne ťažkého až ťažkého elektrického náradia Nuron
Kapacita akumulátora
9,0 Ah
Hmotnosť
1.33 kg
Rozmery (D x Š x V)
156 x 87 x 76 mm

Nuron

Batéria Nuron B 22-290


Popis
22V lítium-iónový akumulátor s najvyššou kapacitou skonštruovaná na maximalizáciu času chodu ťažkého náradia Nuron
Kapacita akumulátora
13,5 Ah
Hmotnosť
1.81 kg
Rozmery (D x Š x V)
157 x 87 x 99 mm
Mobilná napájacia stanica B 3600
Generátor napájaný lítiom


Popis
Prenosný, dočasný zdroj elektrickej energie s vysokým výstupným výkonom a kapacitou. Umožňuje napájanie aj toho najvýkonnejšieho elektrického náradia v náročných podmienkach.
Hmotnosť
20 kg
Rozmery (D x Š x V)
420 x 210 x 420 mm
Napätie batérie
2100 Wh

Nuron

Batéria Nuron B 22-55


Popis
Kompaktný a ľahký 22V Li-ionový akumulátor na menej náročné práce vykonávané pomocou náradia Nuron
Kapacita akumulátora
2,6 Ah
Hmotnosť
0.55 kg
Rozmery (D x Š x V)
133 x 82 x 48 mm

Nuron

Batéria Nuron B 22-85


Popis
Univerzálna batéria Li-ion 22 V s optimálnym vyvážením hmotnosti, výkonu a doby použitia s náradím Nuron
Kapacita akumulátora
4,0 Ah
Hmotnosť
0.76 kg
Rozmery (D x Š x V)
155 x 87 x 53 mm

Nuron

Batéria Nuron B 22-110


Popis
Trvácna batéria 22 V Li-ion s predĺženou dobou použitia a vyšším výkonom na použitie s náradím Nuron
Kapacita akumulátora
5,2 Ah
Hmotnosť
0.91 kg
Rozmery (D x Š x V)
133 x 82 x 67 mm

Nuron

C 4-22 Kompaktná nabíjačka Nuron
Popis
Kompaktná nabíjačka na všetky akumulátory Hilti Nuron
Kompatibilita akumulátorového systému
Nuron
Výkon
90 W
Výstupný prúd
3.5 A

Nuron

C 6-22 Rýchlonabíjačka Nuron


Popis
Vysokorýchlostná nabíjačka pre všetky akumulátory Hilti Nuron
Kompatibilita akumulátorového systému
Nuron
Výkon
240 W
Výstupný prúd
9.6 A

Nuron

Výkonná nabíjačka Nuron C 8-22
Popis
Vysokorýchlostná nabíjačka optimalizovaná pre vysokokapacitné akumulátory Nuron B 22-170 a B 22-255
Kompatibilita akumulátorového systému
Nuron
Výkon
450 W
Výstupný prúd
18 A
B 12-30 12 V akumulátor
Popis
Kompaktný a mimoriadne ľahký 12 V Li-ion akumulátor
Kapacita akumulátora
2,6 Ah
Doba nabíjania pri použití nabíjačky C4/12-50
35 min
Hmotnosť
0.24 kg
B 12-55 12 V akumulátor
Popis
Kompaktný, vysokokapacitný Li-ionový akumulátor 12 V, 5,0 Ah s modernizovanými článkami typu 21700, ktoré umožňujú zvládnutie viacerých prác na jedno nabitie
Kapacita akumulátora
5,0 Ah
Doba nabíjania pri použití nabíjačky C4/12-50
50 min
Hmotnosť
0.34 kg
Akumulátor B14 2.6 14 V
Kapacita akumulátora
2,6 Ah
Hmotnosť
0.37 kg
Rozmery (D x Š x V)
103 x 81 x 51 mm
Akumulátor B14 5.2 14 V
Popis
Li-ion akumulátor 14 V 5,2 Ah pre dlhšiu dobu prevádzky
Kapacita akumulátora
5,2 Ah
Hmotnosť
0.59 kg
Rozmery (D x Š x V)
103 x 81 x 69 mm
Akumulátor B22 2.6 22 V
Popis
Kompaktná 22 V 2,6 Ah Li-ion batéria
Kapacita akumulátora
2,6 Ah
Hmotnosť
0.49 kg
Rozmery (D x Š x V)
135 x 94 x 53 mm
Akumulátor B22 4.0 22 V
Popis
Vysoko výkonná, kompaktná Li-ion batéria 22 V 4,0 Ah
Kapacita akumulátora
4,0 Ah
Hmotnosť
0.69 kg
Rozmery (D x Š x V)
136 x 97 x 60 mm
Akumulátor B22 8.0 22 V
Popis
22 V 8,0 Ah batéria Li-ion s jedinečným výkonom pre mimoriadne dlhú dobu použitia bez nabíjania
Kapacita akumulátora
8,0 Ah
Hmotnosť
1.15 kg
Rozmery (D x Š x V)
145 x 97 x 76 mm
Akumulátor B36 5.2 36 V
Popis
36 V lítovo-iónový akumulátor s kapacitou 5,2 Ah s jedinečným výkonom
Kapacita akumulátora
5,2 Ah
Hmotnosť
1.35 kg
Rozmery (D x Š x V)
167 x 92 x 81 mm
Rýchlonabíjačka C4/36-350


Popis
Univerzálna rýchlonabíjačka pre všetky Li-ion batérie Hilti
Kompatibilita akumulátorového systému
22 V, 36 V
Výkon
350 W
Výstupný prúd
9 A
Kompaktná nabíjačka C4/12-50
Popis
Kompaktná nabíjačka pre všetky 12 V Li-ion batérie Hilti
Kompatibilita akumulátorového systému
12 V
Výkon
50 W
Výstupný prúd
4 A
Nabíjačka do auta C4/36-DC


Popis
Univerzálna autonabíjačka jednosmerného prúdu pre všetky Li-ion batérie Hilti
Kompatibilita akumulátorového systému
14 V, 22 V, 36 V
Výkon
60 W
Výstupný prúd
4 A
Multinabíjačka C4/36-MC4


Popis
Univerzálna nabíjačka pre niekoľko batérií pre všetky Li-ion batérie Hilti
Kompatibilita akumulátorového systému
22 V, 36 V
Výkon
90 W
Výstupný prúd
4 A