Exteriérový rotačný laser PR 2-HS A12
Nový produkt E-shop Ďalšie informáciePoložka #r5009606
Robustný exteriérový rotačný laser s funkciou ochrany proti nárazom 360° a s rýchlym nabíjaním Li-ion akumulátora, pre horizontálne aplikácie a ručné aplikácie na sklonoch
- Presnosť: ±0.5 mm v 10 m
- Prevádzkový dosah s laserovým prijímačom (priemer): 2 - 600 m
- Trieda lasera: < 4,85 mW, 620 – 690 nm, Trieda 2 (EN 60825), Trieda II (FDA CFR 21 čl. 1040)
Zákazníci tiež hľadali rotačná hlava, nivelačný prístroj, laserový nivelačný prístroj alebo digitálny nivelák
- Samostatné tlačidlo pre každú funkciu robí použitie prístroja mimoriadne jednoduchým
- Činnosť prístroja nie je ovplyvnená slnkom ani inými svetelnými zdrojmi vďaka technológii Pulse Power
- Digitálne meranie zobrazuje užívateľovi presnú meraciu odchýlku od cieľovej hodnoty
- Samostatný manuálny naklápací režim až do 60% pomocou PRA 79 naklápacieho adaptéra
- Predĺžené 12 cm okno laserového prijímača pre rýchlu detekciu laserového lúča po celej pracovnej oblasti
- Výkop
- Nivelácia debnenia a betonáže
- Prenášanie a kontrola referenčných výšok
- Nastavenie sklonov

Oprava do 3 dní
- Servis zdarma až do 2 rokov, vrátane opotrebenia a pretrhnutia, vyzdvihnutia a dodania
- Po uplynutí obdobia bezplatných opráv garantujeme cenu nákladov za opravy
- 3-mesačné obdobie bezplatných opráv po každej platenej oprave
- Nie je potrebná žiadna registrácia ani potvrdenie o kúpe
- Stačí iba jedno kliknutie alebo telefonát – my sa postaráme o zvyšok

Staráme sa o vaše stroje, aby ste sa mohli starať o vaše podnikanie.
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy a tak vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu v mieste výkonu činností.
- Prenajmite si náradie počas opráv a obmedzte dĺžku prestojov.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Technické dáta

Rotačné lasery
Lasery, čo niečo vydržia
Rotačné lasery Hilti sú synonymom presnosti a spoľahlivosti na stavbách po celom svete. Ich robustná konštrukcia, odolnosť proti pádu a vodotesnosť (IP66) ich predurčujú na použitie v náročných podmienkach. Vďaka technológii PulsePower a inovatívnym funkciám, ako je digitálne zadávanie sklonu a automatická kontrola sklonu, umožňujú rýchle a presné vytyčovanie. Jednoduchá obsluha jednou osobou a dlhá výdrž akumulátorov zaručujú efektívnu prácu bez prestojov.

PR 2-HS A12
Tento laser je ideálny pre úlohy ako výkopové práce, prenos výšok alebo liatie podláh. S dlhodobou výdržou akumulátora a spoľahlivým výkonom je PR 2-HS A12 spoľahlivým partnerom pre profesionálov, ktorí potrebujú presné a odolné stroje na každodenné použitie.
Viac informácií Požiadať o predvedenie na stavbe
PR 40-22
Tento laser umožňuje nielen horizontálne práce, ale aj vertikálne zarovnanie, čo využijete pri rovnaní debnenia alebo pri prevetrávaných fasádach. Jedinečná funkcia zamerania cieľa pomôže pre správne vyspádovanie pri pokladaní potrubia. S pomocou laserového prijímača môžete pracovať s laserovým lúčom až do vzdialenosti 800 metrov, čo zaručuje vysokú presnosť a efektivitu pri vašich projektoch.
Viac informácií Požiadať o predvedenie na stavbe
Červené rotačné lasery
Pre náročné podmienky na stavbách
Červené rotačné lasery sú skvelá voľba pre práce v exteriéri. Vďaka technológii Pulse Power dokážu presne pracovať aj v náročných poveternostných podmienkach. Dlhá výdrž na jedno nabitie je obzvlášť užitočná pri nepretržitej prevádzke na veľkých projektoch.
Prijímač je neoddeliteľnou súčasťou exteriérových laserov, pretože zväčšuje pracovný rozsah až na 800 metrov. Na prijímači je možné nastaviť citlivosť merania, meniť jednotky z milimetrov na centimetre alebo palce, alebo využívať pokročilé chytré funkcie, ako automatické vyhľadávanie lúča.

Zelené rotačné lasery
4x lepšia viditeľnosť na prácu v interiéri
Zelený lúč je až štyrikrát lepšie viditeľný pre ľudské oko a je tak vhodný na práce v interiéroch. S pomocou prijímača môžete pracovať s laserovým lúčom až do vzdialenosti 800 metrov. Vysokú presnosť a dosah oceníte najmä vo veľkoplošných halách. IP ochrana na úrovni 66 zaisťuje, že laser zvládne aj náročné podmienky stavieb. PR 40G-22 je vybavený automatickými funkciami na vyrovnávanie, zarovnávanie, spádovanie a vymeriavanie pravých uhlov, čo zjednodušuje a zrýchľuje prácu.