Skener betónu PS 1000 X-Scan
Systém X-Scan PS 1000 vozík #2223494









Účinný skener betónu pre analýzu konštrukcií a lokalizáciu skrytých objektov v niekoľkých vrstvách
- Presnosť určenia hĺbky: <100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
- Presnosť lokalizácie: ±10 mm
- Minimálna vzdialenosť medzi dvoma susediacimi predmetmi: 40 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
23 202,95 EUR
23 202,95 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Presnosť určenia hĺbky
<100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 % 1
Presnosť lokalizácie
±10 mm 2
Minimálna vzdialenosť medzi dvoma susediacimi predmetmi
40 mm
Rozsah prevádzkovej teploty
-10 - 50 °C
Dátová pamäť (skener)
200 snímok
Maximálny prevádzkový čas
4 h
Hmotnosť s akumulátormi
3 kg
- Výkonnosť a presnosť môžu byť významne ovplyvnené podmienkami na stavenisku. Pozri návod na použitie.
- Výkonnosť a presnosť môžu byť významne ovplyvnené podmienkami na stavenisku. Pozri návod na použitie.
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Poskytuje náhľad do betónových konštrukcií v reálnom čase a generuje presné obrázky pre vyhodnotenie priamo na stavenisku
- Tri režimy skenovania pre špecifické aplikácie – Quickscan detekcia, Quickscan záznam a Imagescan
- Zobrazuje pôdorys a prierezy skenu vo formáte 2D a 3D pre ľahké mapovanie a identifikáciu viacerých vrstiev
- Kompaktnosť stroja (všetko v jednom) ponúka jednoduché ovládanie a jedinečnú vizualizáciu dát priamo na stavbe, vďaka čomu môžeme kontrolovať stovky štvorcových metrov betónu denne
- Výkonný monitor pre hĺbkovú analýzu skenov na stavenisku a k tomu počítačový softvér pre následné zhodnotenie dát a vypracovanie dokumentácie
Použitia
- Lokalizácia výstuží, tiahel, kovových a plastových potrubí, optických káblov, dutín a dreva vo vyzretých betónových konštrukciách až do hĺbky 300 mm
- Minimalizuje riziko kolízie so skrytými objektmi pri vŕtaní kotevných otvorov alebo priechodových otvorov, prerazení otvorov a počas diamantového jadrového vŕtania a rezania
- Predlžovanie (dodatočné vlepovanie) výstuže v konštrukciách
- Inšpekcie podláh, prekrytí, dosiek, balkónov a pod. v konštrukciách ako napr. tunely, mosty a budovy
- Detekcia dutín
Súvisiace produkty
Príslušenstvo pre detekčné systémy/skenery betónu Hilti (pozor na kompatibilitu s konkrétnymi položkami)
Adaptéry pre meracie prístroje Hilti, ako sú lasery, detekčné prístroje, rozmiestňovacie prístroje atď. (overte si kompatibilitu konkrétnych prístrojov)
Príslušenstvo na použitie s laserovými meracími / vytyčovacími prístrojmi (dbajte na kompatibilitu konkrétnych položiek)
Príslušenstvo na použitie s laserovými meracími / vytyčovacími prístrojmi (dbajte na kompatibilitu konkrétnych položiek)
Služby
Fleet Management
- Individuálne značenia a online zobrazenie poskytujú prehľad o všetkých firemných nástrojoch
- Mesačný poplatok za prenájom kryje všetky nástroje, ich servis a opravy, vďaka čomu vám umožňuje absolútnu kontrolu nákladov a zvyšuje efektivitu procesov vo firme.
- Vysoko výkonné náradie a najnovšie technológie zvyšujú produktivitu na stavbe.
- Poistenie proti odcudzeniu znižuje finančné riziko nečakaných výdavkov.
- Bezplatné overovanie presnosti strojov v súlade so špecifikáciou výrobcu.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie