Puzdrá CFS-T SLF
Sieťové puzdro CFS-T SLF 70 MSP artiklové číslo: 2044658
Puzdrá s prírubou na osadenie zátky na utesnenie káblových/potrubných prestupov – na použitie so zátkovými tesneniami CFS-T RR a CFS-T RRS
- Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
- Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
- Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Vyberte možnosti
Základné materiály
- Betón, Oceľ
Priemer
- 50 mm
- 70 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
69,26 EUR
69,26 EUR
/
1 Kus




