Puzdrá CFS-T SL

Sieťové puzdro CFS-T SL 50 MSP artiklové číslo: 2044651

Puzdrá na osadenie zátky na utesnenie káblových/potrubných prestupov – na použitie so zátkovými tesneniami CFS-T RR a CFS-T RRS

  • Teplotný rozsah pri skladovaní a preprave: 5 - 25 °C
  • Rozsah teplotnej odolnosti: -40 - 50 °C
  • Bez: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)

Vyberte možnosti

Základné materiály
  • Betón, Oceľ
Priemer
  • 50 mm
  • 70 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
12,98 EUR
12,98 EUR
/
1 Kus