UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
nové

HUS4 T-H Kotviaca skrutka

Vysokovýkonná kotviaca skrutka so šesťhrannou hlavou pre upevnenie do ťažkého betónu (uhlíková oceľ)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, Galvanicky pozinkované
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Na viacnásobné použitie (a demontovateľné): Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 8 mm
  • 10 mm
Dĺžka kotvy
  • 55 mm
  • 60 mm
  • 65 mm
  • 70 mm
  • 75 mm
  • 80 mm
  • 85 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 110 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
Veľkosť balenia
  • 50 ks
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
Od 70,00 EUR