UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Kotviaca skrutka do betónu HUS3-H 6

Upevňovacia skrutka HUS3-H 6x40/5 Vedro artiklové číslo: 428664

Kotviaca skrutka s jedinečným výkonom pre rýchlejšie trvalé upevnenie do betónu (uhlíková oceľ, šesťhranná hlava)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Veľkosť kľúča: 13 mm

Zákazníci tiež hľadali upevňovacia skrutka, skrutka so šesťhrannou hlavou, vysoko únosná skrutka, uhlíková oceľ alebo betón, murivo.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • 6 mm
Dĺžka kotvy
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
Veľkosť balenia
  • 100 ks

    7,30 EUR /10 Kus
  • 500 ks

    6,61 EUR /10 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
500
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
330,50 EUR
0,66 EUR
/
1 Kus