UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Krátka samorezná kotva HSC-IR

Bezpeč. mech. kotva HSC-IR M12x60 artiklové číslo: 31155

Samorezná kotva s jedinečným výkonom pre plytké osadenie (nehrdzavejúca oceľ, s vnútorným závitom)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Typ hlavy: S vnútorným závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar

Zákazníci tiež hľadali samorezná kotva, kotva s vysokou odolnosťou, vnútorný závit, nerezová oceľ alebo bezpečnostná kotva.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
Štandardná kotviaca hĺbka
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 361,25 EUR
54,45 EUR
/
1 Kus