nové
HUS4-HR Kotevná skrutka
Upevňovacia skrutka HUS4-HR 10x105 45/35 artiklové číslo: 2357605
Vysoko výkonná kotevná skrutka so šesťhrannou hlavou na upevnenie do betónu (nehrdzavejúcej ocele)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, 316
- Typ hlavy: Šesťhranná hlava
- Veľkosť kľúča: 15 mm
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 14 mm
Dĺžka kotvy
- 35 mm
- 45 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 135 mm
Veľkosť balenia
- 8 ks
- 25 ks
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Cena po zľave bez DPH
195,25 EUR
7,81 EUR
/
1 Kus






