UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

HSL4-SK expanzná kotva

Dübel HSL4-SK M8 d12x80 10/-/- artiklové číslo: 2237397

Klinová kotva s jedinečným výkonom pre ťažké aplikácie s certifikátmi pre upevnenia so zápustnou montážou v betóne (uhlíková oceľ, zápustná)

  • Typ hlavy: Zápustná
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
Dĺžka kotvy
  • 80 mm
  • 90 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
Veľkosť balenia
  • 20 ks
  • 40 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
40
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
580,80 EUR
14,52 EUR
/
1 Kus