Expanzná kotva HSL-3-R
Kotva pre ťaž. kotv. HSL-3-R M10 40/20/- artiklové číslo: 2159981
Klinová kotva pre ťažké aplikácie s jedinečným výkonom s certifikátmi na požiarny, seizmický a trhlinový betón (nehrdzavejúca oceľ A4, šesťhranná hlava)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Typ hlavy: Šesťhranná hlava
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dĺžka kotvy
- 93 mm
- 107 mm
- 113 mm
- 124 mm
- 127 mm
- 145 mm
- 149 mm
- 170 mm
- 200 mm
Veľkosť balenia
- 6 ks
- 10 ks
- 20 ks
- 40 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Cena po zľave bez DPH
537,40 EUR
26,87 EUR
/
1 Kus