UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Expanzná kotva HSL-3-R

Kotva pre ťaž. kotv. HSL-3-R M8 40/20/- artiklové číslo: 2159878

Klinová kotva pre ťažké aplikácie s jedinečným výkonom s certifikátmi na požiarny, seizmický a trhlinový betón (nehrdzavejúca oceľ A4, šesťhranná hlava)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Typ hlavy: Šesťhranná hlava
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar, Závesy so seizmickou odolnosťou

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Dĺžka kotvy
  • 93 mm
  • 107 mm
  • 113 mm
  • 124 mm
  • 127 mm
  • 145 mm
  • 149 mm
  • 170 mm
  • 200 mm
Veľkosť balenia
  • 6 ks
  • 10 ks
  • 20 ks
  • 40 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
40
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
497,60 EUR
12,44 EUR
/
1 Kus