Expanzná kotva HSA-F HDG
Prievlaková kotva HSA-F M20x125 10/-/- artiklové číslo: 2036312
Vysoko výkonná klinová kotva pre každodenné statické zaťaženie v betóne bez trhlín (žiarovo zinkovaná)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, HDG (žiarovo zinkovaná)/difúzne pozinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA
Zákazníci tiež hľadali kotva pre betón bez trhlín, prievlaková kotva, rozperná kotva, univerzálna kotva alebo mechanická kotva.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Dĺžka kotvy
- 55 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 170 mm
- 182 mm
- 225 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 10 ks
- 16 ks
- 25 ks
- 40 ks
- 50 ks
- 80 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
71,90 EUR
7,19 EUR
/
1 Kus







