Expanzná kotva HSA-BW
Prievlaková kotva HSA M12x100 20/5/- BW artiklové číslo: 2004228
Vysoko výkonná klinová kotva pre každodenné statické zaťaženia v beztrhlinovom betóne (uhlíková oceľ, veľká podložka)
- Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
- Typ hlavy: S vonkajším závitom
- Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA
Zákazníci tiež hľadali prievlaková kotva, kotva s veľkou podložkou, rozperná kotva, mechanická kotva alebo kotva pre betón bez trhlín.
Vyberte možnosti
Veľkosť kotvy
- M8
- M10
- M12
- M16
Dĺžka kotvy
- 55 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 117 mm
Veľkosť balenia
- 12 ks
- 16 ks
- 20 ks
- 25 ks
- 100 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
16
Cena po zľave bez DPH
24,96 EUR
1,56 EUR
/
1 Kus







