UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Expanzná kotva HSA-BW

Prievlaková kotva HSA M10x68 5/-/- BW artiklové číslo: 2004225

Vysoko výkonná klinová kotva pre každodenné statické zaťaženia v beztrhlinovom betóne (uhlíková oceľ, veľká podložka)

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA

Zákazníci tiež hľadali prievlaková kotva, kotva s veľkou podložkou, rozperná kotva, mechanická kotva alebo kotva pre betón bez trhlín.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
Dĺžka kotvy
  • 55 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 117 mm
Veľkosť balenia
  • 12 ks
  • 16 ks
  • 20 ks
  • 25 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
25
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
29,00 EUR
1,16 EUR
/
1 Kus