UpozornenieV utorok 13. 10. a v stredu 14. 10. je Hilti Store Košice zatvorený.Nakupujte online

Krátka samorezná kotva HSC-AR

Bezpeč. mech. kotva HSC-AR M12x60/20 artiklové číslo: 15506

Samorezná kotva s jedinečným výkonom pre plytké osadenie (nehrdzavejúca oceľ, s vonkajším závitom)

  • Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • Typ hlavy: S vonkajším závitom
  • Certifikáty/skúšobné protokoly: ETA, Požiar

Zákazníci tiež hľadali samorezná kotva, kotva s vysokou odolnosťou, vonkajší závit, nerezová oceľ alebo bezpečnostná kotva.

Vyberte možnosti

Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
Štandardná kotviaca hĺbka
  • 40 mm
  • 60 mm
Max. hrúbka ukotvenia pri štandardnej kotevnej dĺžke
  • 15 mm
  • 20 mm
Veľkosť balenia
  • 20 ks
  • 25 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
764,60 EUR
38,23 EUR
/
1 Kus