UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií
Chemické

Kotvy

Maximálna pevnosť. Dlhá životnosť.

Rámec EÚ pre spoje betón – betón

Bezpečnejšia inštalácia dodatočne vlepovaných výstuží

Realizujte spoje dodatočne vlepovaných výstuží s návrhovou životnosťou až 120 rokov pomocou našich vysokoúčinných chemických hmôt.
Spoje oceľ - betón

Rýchlejšie upevnenie pätných plechov

Urýchlite kotvenie oceľových konštrukcií našimi rýchlo vytvrdzujúcimi chemickými kotvami a eliminujte manuálne čistenie otvorov.
Spevnenie konštrukcie

Zosilňovanie konštrukčných betónových prvkov

Zvýšte šmykovú únosnosť a odolnosť proti pretlačeniu existujúcich betónových prvkov pomocou rýchlej a jednoduchej kolmej inštalácie.
Spoje oceľ – murivo

Jednoduchšie kotvenie do muriva

Spoľahlivé kotvenie ocele do muriva s vysokou únosnosťou, flexibilitou návrhu a istotou pri každodennom použití.
Drevené spoje

Pevné spoje vďaka lepeným závitovým tyčiam

Spoľahnite sa na skryté spoje s vysokou únosnosťou, potrebnou tuhosťou a ťažnosťou pre moderné drevostavby.
Rámec EÚ pre spoje betón – betón

Bezpečnejšia inštalácia dodatočne vlepovaných výstuží

Realizujte spoje dodatočne vlepovaných výstuží s návrhovou životnosťou až 120 rokov pomocou našich vysokoúčinných chemických hmôt.
Spoje oceľ - betón

Rýchlejšie upevnenie pätných plechov

Urýchlite kotvenie oceľových konštrukcií našimi rýchlo vytvrdzujúcimi chemickými kotvami a eliminujte manuálne čistenie otvorov.
Spevnenie konštrukcie

Zosilňovanie konštrukčných betónových prvkov

Zvýšte šmykovú únosnosť a odolnosť proti pretlačeniu existujúcich betónových prvkov pomocou rýchlej a jednoduchej kolmej inštalácie.
Spoje oceľ – murivo

Jednoduchšie kotvenie do muriva

Spoľahlivé kotvenie ocele do muriva s vysokou únosnosťou, flexibilitou návrhu a istotou pri každodennom použití.
Drevené spoje

Pevné spoje vďaka lepeným závitovým tyčiam

Spoľahnite sa na skryté spoje s vysokou únosnosťou, potrebnou tuhosťou a ťažnosťou pre moderné drevostavby.

    Istota v každom spoji

    Inteligentné dávkovanie a adaptívne uťahovanie

    Zvýšte efektivitu a presnosť vďaka dávkovacím systémom pre chemické kotvy a adaptívnemu uťahovaniu závitových tyčí.

    Vyššia pevnosť spoja

    Spoľahlivé chemické kotvy na masívne kotvenie. Rýchly, ľahký a optimalizovaný návrh v softvéri PROFIS Engineering.

    Navrhnuté pre náročné podmienky na stavenisku

    Výnimočná odolnosť v extrémnych poveternostných podmienkach a v námornom či priemyselnom prostredí.

    Široká škála certifikácií

    Testované pre trhlinový aj netrhlinový betón, statické, seizmické a únavové zaťaženie, požiar; životnosť až 120 r.

    Váš partner v oblasti udržateľnosti: Šetrite materiál a znižujte odpad z malty vďaka value engineeringu, aplikácii Volume Calculator a inteligentným dávkovačom.

    Chemické kotvy Hilti

    Nech si práca vyžiada čokoľvek
    Výkon, spoľahlivosť a všestrannosť pri kotvení do rôznych materiálov, pri rôznych zaťaženiach a podmienkach. Navrhnuté pre spoľahlivé kotvenie pri každodennom aj náročnom použití.
    Preskúmajte naše chemické kotvy

    Čo ponúkame?

    Vytláčacie chemické hmoty

    Naše vytláčacie chemické hmoty sú dvojzložkové lepidlá na báze epoxidových, hybridných vinylesterových a anorganických materiálov. V kombinácii s prístrojom HDE ponúkajú presné, bezpečné a kontrolované vstrekovanie do vyvŕtaných otvorov. Riešenie je vhodné pre závitové tyče, výstuže a závitové puzdrá v trhlinovom aj netrhlinovom betóne.

    Kotevné kapsuly

    Kotevné kapsuly využívajú vopred dávkované lepidlo uzavreté v kapsule, ktorá sa pri inštalácii rozdrví a aktivuje spoj. Na tomto princípe sú založené Hilti HUS4-MAX a Kwik-X, ktoré ponúkajú výkon lepeného kotvenia s rýchlosťou skrutkovej kotvy – vyvŕtať, vložiť, zaskrutkovať, hotovo.

    Kotevné skrutky

    Navrhnuté pre bezproblémové použitie s chemickými kotvami Hilti. Naše závitové tyče HAS, HAS-U a HIT-Z poskytujú spoľahlivý prvok na prenos zaťaženia pri kotvení a upevňovaní – s konzistentnou kvalitou, certifikovaným výkonom a presným osadením.

    “Predtým sme pol dňa strávili vyfukovaním a čistením otvorov kefou. Teraz pracujeme úplne bez prachu a čas montáže sa nám skrátil na polovicu.”

    Prepojenie návrhu a realizácie na stavbe

    Hilti SPEC2SITE

    Zefektívnite svoje stavebné procesy vďaka plynulému prepojeniu návrhu s realizáciou na stavbe a zaistite správnu montáž. Naše riešenia SPEC2SITE ponúkajú: - výkonnejšie produkty v kombinácii s pokročilými metódami navrhovania, - inovatívny návrhový softvér a služby, - projekčné centrá, technické zdroje a vzdelávacie materiály dostupné 24/7 v našom Engineering Centre, - podporu priamo na stavbe aj v kancelárii od našich špecializovaných obchodných a technických tímov.

    Projektanti

    S našimi riešeniami bude vaša špecifikácia:

    • Výkonnejšia

    • Optimalizovaná

    • Bez zbytočných starostí

    • Udržateľnejšia

    Dodávatelia

    S našimi riešeniami bude vaša práca na stavbe:

    • Rýchlejšia

    • Jednoduchšia

    • Bezpečnejšia

    • Udržateľnejšia

    Softvér Hilti

    Naše digitálne aplikácie: všetko jasne a prehľadne

    Od návrhu kotvy až po montáž vás Hilti sprevádza každým krokom procesu. S PROFIS Engineering a aplikáciou Volume Calculator zostávajú plánovanie a realizácia vždy v súlade.

    PROFIS Engineering Suite

    Premeňte zložitý návrh kotvenia na sebavedomé rozhodnutia. Hilti PROFIS Engineering vám pomáha navrhovať rýchlejšie, znižovať riziká už v počiatočnej fáze procesu a realizovať plne vyhovujúce spoje – s podporou osvedčených odborných znalostí Hilti a inteligentných digitálnych pracovných postupov v každom kroku.

    Aplikácia Volume Calculator

    Znížte plytvanie lepiacou hmotou až o 20 %: Aplikácia Hilti Adhesive Volume Calculator presne odhadne množstvo chemickej hmoty potrebné pre váš projekt. Zároveň odstraňuje neistotu pri správnom dávkovaní v aplikátore, čím pomáha predchádzať nadmernému plytvaniu.

    Vyberte si vhodné riešenie pre chemické kotvenie.

    Časté otázky

    Áno, Hilti ponúka chemické kotvy odolné voči vode, ktoré poskytujú spoľahlivý výkon pri montáži vo vlhkom a mokrom prostredí aj pod vodou.

    Injektážne kotvy Hilti využívajú rôzne typy živíc vrátane epoxidových, hybridných vinylesterových a anorganických systémov. Epoxidové živice ponúkajú vysokú pevnosť a chemickú odolnosť, vďaka čomu sú vhodné na náročné použitia a do náročných podmienok na stavbe. Hybridné vinylesterové živice rýchlo tvrdnú a často sa používajú pri ľahších zaťaženiach. Anorganické živice poskytujú vysokú odolnosť pri pôsobení ohňa.

    Áno, chemické hmoty možno použiť pri montáži nad hlavou. Je nevyhnutné použiť vhodný typ živice a zabezpečiť správnu montáž, aby nedošlo k uvoľneniu kotvy.

    Chemické kotvy pre seizmické zaťaženie a požiarnu odolnosť možno navrhovať výberom kotiev s posúdeniami zahŕňajúcimi seizmické kategórie (napr. C1/C2) a definované triedy požiarnej odolnosti. Tieto posúdenia poskytujú overený výkon v podmienkach cyklického namáhania a zvýšených teplôt.

    Hilti PROFIS Engineering automaticky uplatňuje príslušné normy a posúdenia, čo pomáha navrhovať rýchlejšie, znižovať riziká už v počiatočnej fáze a s istotou realizovať vyhovujúce kotviace riešenia.

    Preskúmajte našu kompletnú ponuku a objednávajte priamo online. Chemické kotvy Hilti sú dostupné aj u autorizovaných distribútorov a v predajniach Hilti.

    Do obchodu
    Nakúpte chemické kotvy