UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Kotva s vnútorným závitom na použitie s chemickými patrónami HVU2 a injektážnymi hybridnými/epoxidovými chemickými hmotami pre upevnenie v betóne.

  • Materiál, korózia: Uhlíková oceľ, pozinkovaná, Nehrdzavejúca oceľ, A4
  • PROFIS softvér: Áno

Vyberte možnosti

Zloženie materiálu
  • Oceľ, A4 (SS316)
  • Oceľ, pozinkovaná (min. 5 µm)
Veľkosť kotvy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Priemer vrtáku
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Dĺžka kotvy
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Typ hlavy
  • Vnútorný závit
Veľkosť balenia
  • 5 ks
  • 10 ks
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
Od 20,85 EUR