Príslušenstvo na čistenie kotevných otvorov s pomocou kefky Hilti HIT-RB
Set HIT-RB 12 + 14 + 18 artiklové číslo: 2152786
Príslušenstvo k lepiacim hmotám na čistenie kotevných otvorov
Zákazníci tiež hľadali kefkovanie, príslušenstvo, čistenie otvorov, chemické kotvenie alebo bezpečné kotvenie.
Vyberte možnosti
Priemer vŕtaného otvoru
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 45 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 55 mm
Dĺžka
- 145 mm
- 300 mm
- 362 mm
- 700 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 6 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
80,05 EUR
80,05 EUR
/
1 Kus









