Predĺženie na skrutkovanie v stoji SDT 9
Strip catcher SDT 9-SC #2326718
Vysoko výkonná práca v stoji pre použitie so zásobníkovými skrutkami pre podlahové aplikácie pre upevnenie prekrývaní a rámov
- Dĺžka skrutky – min.: 19 mm
- Dĺžka skrutky – max.: 40 mm
- Hmotnosť: 0.18 kg
Vyberte možnosti
Hmotnosť
- 0.18 kg
Dĺžka skrutky – max.
- 40 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
34,04 EUR
34,04 EUR / 1 Kus
Technické údaje
Dĺžka skrutky – min.
19 mm
Dĺžka skrutky – max.
40 mm
Hmotnosť
0.18 kg
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Rýchlejší spôsob pre efektívnejšie osadenie skrutiek s použitím kompatibilného akumulátorového skrutkovača
- Pohodlnejšia vzpriamená pracovná poloha – menej prestojov kvôli únave pracovníka
- Skrutkové zásobníky navrhnuté pre zaistenie bezporuchovej prevádzky so zníženým rizikom zaseknutia
- Dlhá a úzka predná časť – pre ľahší prístup do hlbokých a úzkych profilov
- Výška môže byť upravená (80-130 cm)
Použitia
- Upevnenie prekrývaných kovových plechov na izolované strechy
- Pripevnenie kovových plechov na nosníky výstuže na izolovaných strechách
- Upevnenie kovových plechov na tenké a hrubé nosníkové konštrukcie na izolovaných strechách
- Upevňovanie prvkov vystuženia okraja do kovových plechov na izolované strechy
Videá o produkte
Poradenstvo a podpora
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.