UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Malá konzola z nehrdzavejúcej ocele s predmontovaným izolátorom na inštaláciu odvetrávaných fasád na budovách s vysokou tepelnou účinnosťou a požiadavkami na požiarnu zhodu

  • Zloženie materiálu: Nerezová oceľ, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Izolačný materiál: Polypropylénový kopolymér
  • Hrúbka izolačného materiálu: 6 mm

Vyberte možnosti

Dĺžka
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Priemer otvoru – D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Veľkosť balenia
  • 15 ks
  • 25 ks
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
Od 169,35 EUR