UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Veľké konzoly z nehrdzavejúcej ocele na inštaláciu odvetrávaných fasád na budovách s vysokou tepelnou účinnosťou a požiadavkami na požiarnu zhodu

  • Zloženie materiálu: Nerezová oceľ, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Šírka: 50 mm
  • Výška: 140 mm

Vyberte možnosti

Dĺžka
  • 54 mm
  • 74 mm
  • 94 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 154 mm
  • 174 mm
  • 194 mm
  • 214 mm
  • 234 mm
  • 254 mm
  • 274 mm
  • 294 mm
Veľkosť balenia
  • 15 ks
  • 25 ks
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
Od 333,90 EUR