VC 20M-X Vysávač pre mokré/suché použitie triedy M
Set VC 20MX + VC kufor artiklové číslo: 2454158 #2454158


Výkonný vysávač na pripojenie k elektrickému náradiu a na čistenie staveniska (mokré a suché) s nádržou s objemom 15 l
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 74 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 39 l/s
- Max. vákuum: 24.5 kPa
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti
Cena po zľave bez DPH
1 293,14 EUR
1 293,14 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Samostatný motor prúdenia vzduchu
74 l/s
Prietok vzduchu na konci hadice
39 l/s
Max. vákuum
24.5 kPa
Objem vody
9 L
Objem prachu
15 kg
Trieda prašnosti
M
Použitie
Čistenie, Vŕtanie a búranie, Pílenie dreva, Rezanie a brúsenie (ľahké, až do 125 mm), Brúsenie sadrokartónu a dreva, Jadrové vŕtanie za mokra, Rezanie otvorov pre krabice
Zabudovaná napájacia zásuvka
Áno
Max. výstupné napätie v zásuvke
1200 W
Napájací zdroj
S prívodovou šnúrou
Menovitý príkon
1200 W
Sací výkon
74 l/s
Dĺžka prívodovej šnúry
7000 mm
Rozmery (D x Š x V)
530 x 290 x 415 mm
Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 bez akumulátora
11 kg
Dokumenty
pdf Návod na obsluhu VC 20X; VC 40X (05), arabčina, bulharčina, čeština, dánčina, nemčina, gréčtina, angličtina, španielčina, estónčina, fínčina, francúzština, chorvátčina, maďarčina, taliančina, kazaština, litovčina, lotyština, holandčina, nórčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, švédčina, turečtina, ukrajinčina, srbčina [ 6.1 MB ]
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Robustný mokrý/suchý vysávač – skonštruovaný na odsávanie prachu a čistenie v najťažších podmienkach na stavenisku
- Navrhnuté s dôrazom na obratnosť – kompaktný a ľahký na premiestňovanie po rôznych staveniskách
- Automatické čistenie filtra – adaptívne čistenie filtra udržiava stály sací výkon a aktivuje sa len v prípade potreby, čím pomáha znižovať hluk a prerušovanie práce
- Väčšia všestrannosť – jednoducho pripojíte vrchnú časť vysávača VC 20M-X k systému VC s priebežným vreckom na zvýšenie kapacity a rýchlejšiu výmenu vreciek podľa vašich potrieb
- Jednoduchá organizácia a preprava – svoje vybavenie môžete mať uložené v zabudovanom príslušenstve vrátane pružných šnúr na uloženie hadice a napájacieho kábla a voliteľnej mäkkej tašky na náhradné filtre a ďalšie veci
Použitia
- Odsávanie prachu pri použití nástrojov na brúsenie, rezanie, drážkovanie, vŕtanie a suché jadrové vŕtanie
- Mokré a suché čistenie
- Odsávanie kalu počas mokrého jadrového vŕtania
- Odsávač prachu na drevo a piliny
- Vysávač triedy M – na zachytávanie 99,9 % prachu so zrnitosťou pod dva mikróny
Súvisiace produkty
Prenosný, dočasný zdroj elektrickej energie s vysokým výstupným výkonom a kapacitou. Umožňuje napájanie aj toho najvýkonnejšieho elektrického náradia v náročných podmienkach.
Náhradné trysky a hadice pre použitie so stavebnými vysávačmi Hilti alebo odsávačmi prachu
Náhradné trysky a hadice pre použitie so stavebnými vysávačmi Hilti alebo odsávačmi prachu
Náhradné trysky a hadice pre použitie so stavebnými vysávačmi Hilti alebo odsávačmi prachu
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie


