VC 2D-22 akumulátorový stavebný vysávač
Vysávač VC 2D-22 artiklové číslo: 2402233 #2402233





Kompaktný a bezdrôtový stavebný vysávač na vysávanie na pracovisku (suché), nádrž s objemom 3,5 l (akumulátor Nuron)
- Samostatný motor prúdenia vzduchu: 35 l/s
- Prietok vzduchu na konci hadice: 23 l/s
- Max. vákuum: 11 kPa
Zákazníci tiež hľadali VC 5.
Prispôsobte si svoj set


Technické údaje
- Podľa platnej normy výrobku (viac informácií nájdete v návode na obsluhu)
Dokumenty
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Kompaktné a ľahké – náplecné popruhy, úzke konštrukčné prevedenie a integrovaná priehradka na príslušenstvo pomáhajú uvoľniť ruky a zaberajú minimálny priestor vo vozidle
- Dva režimy výkonu – podľa potreby môžete prepínať medzi úplným režimom s väčším saním a ekologickým režimom s dlhšou výdržou akumulátora
- Roztiahnuteľná hadica vysávača – ideálna na upratovanie v obmedzených priestoroch, umožňuje prácu až do vzdialenosti 2,5 m od vysávača
- Čistenie filtra – tlačidlový čistič filtra pomáha odstraňovať prach a upchatia, aby bol sací výkon vysoký a zrýchlilo sa čistenie
- Čistenie veľkých podlahových plôch – mimoriadne široká podlahová tryska (voliteľné príslušenstvo) poskytuje oveľa rýchlejšiu alternatívu k zametaniu
Použitia
- Upratovanie stavenísk s malou plochou
- Rýchle čistenie suchých nečistôt na pracovisku
- Mobilné čistenie
Súvisiace produkty
Nuron

Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie