Filter VC 20/40 trocken
artiklové číslo: 2121386
Štandardné filtre do vysávača pre suché aplikácie s 99,9% účinnosťou filtra
- Použitie s: VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y
- Trieda prašnosti: M
- Materiál filtra: Papier
Zákazníci tiež hľadali Č.v. 2121387 pre vysavač VC20/40-U a VC20/40-U-Y alebo Č.v. 2278640 pre vysavač VC20/40-X.
Vyberte možnosti
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
46,17 EUR
46,17 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Použitie s
VC 20-U (L/M), VC 20-U(L/M)-Y, VC 40-U (L/M), VC 40-U(L/M)-Y
Trieda prašnosti
M
Materiál filtra
Papier
Typ filtra
Suchý
Účinnosť filtra
99,9 % účinnosťou filtra
Ďalšie informácie o príslušenstve
Filter len pre suché aplikácie
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie