Kotevná skrutka HIT-Z-R
Nový produkt
Ultimate
Položka #r6280
Kotevná skrutka s jedinečným výkonom pre injektážne hybridné kotvy (nehrdzavejúca oceľ A4)
- Materiál, korózia: Nehrdzavejúca oceľ, A4
- Základné materiály: Betón (bez trhlín), Betón (s trhlinami)
- PROFIS softvér: Áno
Zdieľať
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti a použitie
Vlastnosti
- Veľmi vysoké zaťaženia v trhlinovom betóne a seizmických aplikáciách podľa schválení ICC-ES a ETA C2
- Nevyžaduje sa čistenie otvorov (nad 5°C / 41°F) pri použití HIT-HY 200
- Spoľahlivejšie a výkonné riešenie vďaka odstráneniu procesu čistenia otvoru pri používaní chemickej hmoty HIT-HY 200
- Premenlivá hĺbka osadenia pre plné využitie kotvy
- Označenie hlavy pre ľahké overenie dĺžky skrutky aj po inštalácii
Použitie
- Upevnenie v trhlinovom a beztrhlinovom betóne s použitím Hilti HIT HY200
- Seizmické kotviace aplikácie (napr. podoprenie železobetónových budov)
- Ukotvenie stavebných oceľových spojení (napr. oceľové stĺpy, nosníky)
- Pre exteriérové aplikácie alebo upevnenia v koróznom prostredí s HIT-Z-R
Pre potvrdenie alebo informácie o certifikácií, prosím prejdite na jednotlivé položky.