UpozornenieMožné predĺženie doby opráv strojovViac informácií

Sety spotrebného materiálu

Cena 275,00 EUR bez DPH

Pre vodárov a kúrenárov

  • 2x Príklepový vrták TE-CX 6/17

  • 2x Príklepový vrták TE-CX 8/17

  • 2x Príklepový vrták TE-CX 10/17

  • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SP 125x1.0

  • 1x Sada bitov S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17)

  • 1x Špirálový vrták HSS 1-10 (10)

  • 1x Pílový list do chv. SPX-C 23 8 kov

  • 1x Vrták do obkladov M14 6/35 SPX

  • 1x Vrták do obklado M14 8/35 SPX

  • 1x Vrták do obkladov M14 10/35 SPX

  • 1x Vrták do obkladov DD-M14 20/40 SPX

  • 1x Plastový kufrík HIT

Cena 265,00 EUR bez DPH

Pre oceliarov

  • 1x Príklepový vrták TE-CX 8/17

  • 1x Príklepový vrták TE-CX 10/17

  • 1x Príklepový vrták TE-CX 12/17

  • 1x Špirálový vrták HSS 1-10 (10)

  • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SPX 125x1.0

  • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SP 125x1.0

  • 10x Brúsny kotúč AG-D SPX 125x6.4

  • 1x Sada bitov S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17)

  • 1x Plastový kufrík HIT

Cena 319,00 EUR bez DPH

Pre priemysel

  • 1x Príklepový vrták TE-CX 5/12

  • 2x Príklepový vrták TE-CX 6/17

  • 1x Príklepový vrták TE-CX 8/17

  • 1x Príklepový vrták TE-CX 10/17

  • 1x Príklepový vrták TE-CX 12/17

  • 1x Bimetalová korunka 35 mm-1 3/8“ MetalCut

  • 1x Hriadeľ MetalCut vrátane strediaceho vrtáka

  • 1x Set vrtákov do železa HSS Co 1-10 (19 ks)

  • 25x Rozbrusovacie abrazívne kotúče AC-D SPX 125x1,0

  • 1x Set izolovaných skrutkovačov S-SD-S VDE

  • 1x Plastový kufrík HIT

Cena 425,00 EUR bez DPH

Pre sádrokartonárov

  • 1x Sada bitov S-BSP+ UNI 25/1" SM (35)

  • 1x Rozbrus. kotúč DC-D SPX 125 tvrdá dlažba

  • 1x Pílový list BC 10 (1) zostava

  • 1x Kotúč okružnej píly SCBW WUR SPX 165 A

  • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SPX 125x1.0

  • 8x Príklepový vrták TE-CX 8/17 MP8

  • 16x Príklepový vrták TE-CX 6/17 MP16

  • 1x Pílový list do chv. SRB Universal(12) zostava

  • 1x Plastový kufrík HIT

  • 1x Vrták do obkladov M14 68/40 SPX

  • 1x Vrták do obkladov M14 8/35 SPX

Akú hodnotu prináša Hilti vašim projektom?

Dokončite prácu rýchlejšie a získajte tak čas na ďalšie úlohy.

Skutočná hodnota náradia Hilti nie je len v cene, ale v čase, ktorý ušetríte vďaka efektívnejšej práci a vyššiemu výkonu. Tak môžete s istotou dokončiť jednu úlohu a rýchlejšie sa pustiť do ďalšej.

80 rokov inovácií pretavených do špičkového výkonu

Naše náradie je stvorené pre tie najnáročnejšie podmienky. Vďaka 80 rokom výskumu a inovácií vieme, čo znamená vytvoriť náradie, na ktoré sa môžete spoľahnúť pri každej práci.

Rýchle opravy

Vieme, že sa naše náradie používa v tých najnáročnejších podmienkach. Našim cieľom je preto opraviť a doručiť stroj späť do troch dní. Ak využívate službu Fleet Management, môžete si požiadať aj o náhradný stroj, aby ste minimalizovali prestoje aj súvisiace náklady.

2 roky nulových servisných nákladov

Vaše náradie opravíme bezplatne až do 2 rokov od dátumu nákupu, vrátane poškodenia spôsobeného bežným opotrebovaním. Bez poplatkov za náhradné diely, prácu či dopravu.