UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Profi uhlové brúsky za výhodné ceny od 109 €

Získajte spoľahlivý výkon Hilti za výnimočnú cenu. Vyberte si z našej ponuky profi sieťových uhlových brúsok na každodenné rezanie a brúsenie.

Kompaktné uhlové brúsky 125 mm

Kompaktné a všestranné uhlové brúsky na každodenné rezanie, brúsenie a dokončovacie práce. Vyberte si výkon, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.
Set AG 125-8SE + AC-D SP

Set AG 125-8SE + AC-D SP

  • 1x Uhlová brúska AG 125-8SE 230V

  • 1x Kľúč

  • 1x Postranná rukoväť XSAG

  • 1x Príruba EU stavebnica

  • 1x Ochranný kryt 125mm

  • 1x Clip-on front cover 125

  • 1x Matica

  • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SP 125x1.0

Cena setu: 109 € bez DPH

Kúpiť
Set AG 125-8SE(2) + AC-D SP 125x1.0 box

Set AG 125-8SE(2) + AC-D SP 125x1.0 box

  • 2x Uhlová brúska AG 125-8SE 230V

  • 2x Kľúč

  • 2x Postranná rukoväť XSAG

  • 2x Príruba EU stavebnica

  • 2x Ochranný kryt 125mm

  • 2x Clip-on front cover 125

  • 2x Matica

  • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SP 125x1.0

Cena setu: 199 € bez DPH

Kúpiť
Set AG 125-8SE (5)

Set AG 125-8SE (5)

  • 5x Uhlová brúska AG 125-8SE 230V

  • 5x Kľúč

  • 5x Postranná rukoväť XSAG

  • 5x Príruba EU stavebnica

  • 5x Ochranný kryt 125mm

  • 5x Clip-on front cover 125

  • 5x Matica

Cena setu: 419 € bez DPH

Kúpiť
Set AG 125-8SE (10)

Set AG 125-8SE (10)

  • 10x Uhlová brúska AG 125-8SE 230V

  • 10x Kľúč

  • 10x Postranná rukoväť XSAG

  • 10x Príruba EU stavebnica

  • 10x Ochranný kryt 125mm

  • 10x Clip-on front cover 125

  • 10x Matica

Cena setu: 799 € bez DPH

Kúpiť

    Uhlové brúsky 230 mm

    Výkonné uhlové brúsky na náročné rezanie, brúsenie alebo drážkovanie s rýchlou brzdou kotúča pre maximálnu bezpečnosť pri práci. Porovnajte naše 230 mm modely a vyberte si ideálnu kombináciu výkonu, bezpečnosti a ceny.
    Set AG 230-20D + AC-D SP 230x1.8(25) box

    Set AG 230-20D + AC-D SP 230x1.8(25) box

    • 1x Uhlová brúska AG 230-20D

    • 1x Montážny kľúč M14 / 5/8"

    • 1x Ochranný kryt Cutting/Grinding 230

    • 1x Postranná rukoväť Basic LAG

    • 1x Príruba Ø42 / 22,2

    • 1x Matica

    • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SP 230x1.8

    Cena setu: 239 € bez DPH

    Kúpiť
    Set AG 230-20D(2) + AC-D SP 230x1.8 box

    Set AG 230-20D(2) + AC-D SP 230x1.8 box

    • 2x Uhlová brúska AG 230-20D

    • 2x Montážny kľúč M14 / 5/8"

    • 2x Ochranný kryt Cutting/Grinding 230

    • 2x Postranná rukoväť Basic LAG

    • 2x Príruba Ø42 / 22,2

    • 2x Matica

    • 25x Rozbrus. kotúč AC-D SP 230x1.8

    Cena setu: 399 € bez DPH

    Kúpiť
    Set AG 230-20D(5) + ECT-UVHB 100X2.5 box

    Set AG 230-20D(5) + ECT-UVHB 100X2.5 box

    • 5x Uhlová brúska AG 230-20D

    • 5x Montážny kľúč M14 / 5/8"

    • 5x Ochranný kryt Cutting/Grinding 230

    • 5x Postranná rukoväť Basic LAG

    • 5x Príruba Ø42 / 22,2

    • 5x Matica

    Cena setu : 799 € bez DPH

    Kúpiť
      Akú hodnotu prináša Hilti vašim projektom?

      Dokončite prácu rýchlejšie a získajte tak čas na ďalšie úlohy.

      Skutočná hodnota náradia Hilti nie je len v cene, ale v čase, ktorý ušetríte vďaka efektívnejšej práci a vyššiemu výkonu. Tak môžete s istotou dokončiť jednu úlohu a rýchlejšie sa pustiť do ďalšej.

      80 rokov inovácií pretavených do špičkového výkonu

      Naše náradie je stvorené pre tie najnáročnejšie podmienky. Vďaka 80 rokom výskumu a inovácií vieme, čo znamená vytvoriť náradie, na ktoré sa môžete spoľahnúť pri každej práci.

      Opravy bez starostí

      Potrebujú vaše stroje opravu? S Hilti je celý proces jednoduchý a transparentný. Rozsah servisných služieb sa líši podľa modelu. Konkrétne podmienky servisu si môžete overiť pri každom stroji.