UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Kufor PR 30-HVS

artiklové číslo: 2068541

Pevný kufor na uloženie a prepravu meracieho zariadenia Hilti a jeho príslušenstva

  • Typy: Kufríky
  • Kompatibilita s: Rotačné lasery
  • Rozmery (D x Š x V): 500 x 390 x 210 mm

Vyberte možnosti

Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
118,39 EUR
118,39 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Typy
Kufríky
Kompatibilita s
Rotačné lasery
Rozmery (D x Š x V)
500 x 390 x 210 mm

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Pomáha chrániť vaše meracie zariadenie pri skladovaní a preprave po pracoviskách
  • Robustná vložka pomáha chrániť a zjednodušovať umiestnenie meracieho zariadenia a príslušenstva v kufríku na náradie Hilti
  • Dvojitá rukoväť na jednoduché bezkľúčové prenášanie dvoch kufríkov na náradie Hilti v jednej ruke.
  • Tri náhľadové štítky na bočných stranách kufra na náradie Hilti označujú typ meracieho zariadenia

Použitia

  • Preprava a skladovanie jedného špecifického meracieho prístroja a jeho príslušenstva
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie