Prihlásenie a nákupné funkcie späť za niekoľko hodín

Viacúčelové listy do chvostovej píly (do náročných podmienok)

Bimetalové listy do chvostovej píly na vysoké zaťaženie pri rezaní kovu, dreva a iných materiálov

  • Produktová trieda: Premium
  • Driek: 1/2 palcový univerzálny driek
  • Počet zubov na palec: 10-14
premium

Vyberte možnosti

Počet zubov na palec
  • 10-14
Dĺžka listu
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 305 mm
Veľkosť balenia
  • 5 ks
  • 35 ks
  • 175 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
Od 35,95 EUR

Technické údaje

Produktová trieda
Premium
Driek
1/2 palcový univerzálny driek
Počet zubov na palec
10-14
Vlastnosti kotúča
Dlhá životnosť, Ťažké aplikácie

Dokumenty

pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, angličtina [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, angličtina [ 513.3 KB ]

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Výkonné, odolné bimetalové pílové listy optimalizované na náročné búracie práce
  • Dlhšia životnosť vďaka lepšej geometrii zubov
  • Všestrannosť – schopnosť prerezať širokú škálu materiálov s rovnakým pílovým listom z nich robí ideálnu voľbu pre búracie práce
  • K dispozícii v troch dĺžkach – výber správnej dĺžky na základe tvaru obrobku môže zvýšiť pohodlie aj efektivitu práce

Použitia

  • Rýchlejšie rezanie pri búracích prácach
  • Rezanie rôznych kovov
  • Rezanie dreva
  • Rezanie plastov
  • Rezanie dreva s obsahom kovových prvkov

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie