UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Vrták s dorazom na predvŕtavanie otvorov na upevňovacie prvky X-BT novej generácie

  • Základné materiály: Oceľ
  • Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ): 8 mm
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
Od 53,53 EUR

Technické údaje

Základné materiály
Oceľ
Minimálna hrúbka základného materiálu (oceľ)
8 mm

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Vrtáky s dorazom pomáhajú jednoduchšie a rýchlejšie vŕtať vodiace otvory so správnou hĺbkou
  • Navrhnuté pre rýchlejšie vŕtanie a dlhšiu životnosť

Použitia

  • Predvŕtavanie presných otvorov na upevňovacie prvky X-BT novej generácie
  • V závislosti od použitia sú k dispozícii rôzne dĺžky – 80 mm a 110 mm
  • Vhodné pre širokú škálu druhov ocele ako základného materiálu v závislosti od špecifikácie spojiva
  • Špecializovaný stupňovitý vrták TX-BT 4.7/7 WC V3 (č. 2480754) určený na vysokopevnostné ocele, ako je nerezová oceľ alebo koľajnicová oceľ
  • Odporúča sa používať s akumulátorovým vŕtacím skrutkovačom SBT 6-22.

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie