UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Plochý vrták WDB-S

Plochý vrták do dreva WDB-S-H6 38x152 artiklové číslo: 2025581

Plochý vrták pre rýchle vŕtanie plytkých otvorov v dreve

  • Upínanie korunky: Šesťhranný driek
  • Základný materiál: Drevo, Drevené kompozity
  • Pracovná dĺžka: 100 mm
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
Veľkosť balenia
  • 1 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
11,94 EUR
11,94 EUR
/
1 Kus