UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Špičkový diamantový kotúč na vynikajúce rezanie kovu a PVC, s trvalým označením na správne použitie

  • Základný materiál: Kov, PVC, Oceľ, Drevo, Liatina
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Kompatibilita s: Uhlové brúsky, Benzínové píly, Akumulátorové píly
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
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
Od 31,28 EUR