Príklepový vrták TE-CX (SDS Plus) metrický
Príklepový vrták TE-CX 6/22 artiklové číslo: 433790
Snímka 1 z 8: L132473 (3284124)
Jedinečný SDS plus (TE-CX) príklepový vrták so 4 karbidovými reznými hranami na vŕtanie kotevných otvorov do betónu s výstužou
- Upínanie korunky: TE-C (SDS Plus)
- Základný materiál: Železobetón, Betón, Tehla, Murivo
- Pracovný režim: Príklepové vŕtanie, Len vŕtanie
ultimate
Zákazníci tiež hľadali 4-britý vrták, vŕtanie, vŕtanie do betónu alebo vrták sds plus.
Vyberte možnosti
Priemer
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Pracovná dĺžka
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
Dĺžka
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1230 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
- 1300 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
6,72 EUR /1 Kus - 8 ks
6,39 EUR /1 Kus - 16 ks
6,05 EUR /1 Kus - 32 ks
5,71 EUR /1 KusNajvýhodnejšie - 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
6,72 EUR
6,72 EUR
/
1 Kus