Príklepový vrták TE-C (SDS Plus) metrický
Príklepový vrták TE-C 10.5/31 artiklové číslo: 2224236
Prémiový SDS Plus (TE-C) príklepový vrták s 2-britou skrutkovicou na vŕtanie kotevných otvorov do betónu
- Upínanie korunky: TE-C (SDS Plus)
- Základný materiál: Betón, Tehla, Murivo, Vápennopieskové tvárnice, Prírodný kameň
- Pracovný režim: Príklepové vŕtanie
premium
Vyberte možnosti
Priemer
- 4 mm
- 4.3 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 12.7 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Pracovná dĺžka
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 390 mm
- 400 mm
Dĺžka
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 260 mm
- 310 mm
- 360 mm
- 450 mm
- 460 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
- 8 ks
- 16 ks
- 32 ks
- 50 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
11,10 EUR
11,10 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Upínanie korunky
TE-C (SDS Plus)
Základný materiál
Betón, Tehla, Murivo, Vápennopieskové tvárnice, Prírodný kameň
Pracovný režim
Príklepové vŕtanie
Tvar hlavy
2 rezače
Zloženie materiálu hlavy
Karbid volfrámu
Počet rezných hrán
2
Priemer
10.5 mm
Dĺžka
310 mm
Pracovná dĺžka
250 mm
Produktová trieda
Premium
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Dve rezné hrany a priamy prechod medzi hrotom a skrutkovnicou – vysoká a stabilnejšia rýchlosť vŕtania v priebehu celej životnosti vrtáka
- Široké drážky skrutkovice – účinnejšie odvádza prach a zrýchľuje vŕtanie
- Optimálna geometria hrotu a robustná skrutkovica – predlžuje životnosť vrtáka
- Ideálne pre použitie so širokou škálou ľahkých vŕtacích kladív
Použitia
- Vŕtanie otvorov pre kovové a plastové kotvy
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie
