nové
TE-C FM Ploché sekáče
Plochý sekáč TE-C FM 25 artiklové číslo: 2429837
Mimoriadne odolné ploché sekacie korunky SDS Plus (TE-C) pre štepenie a drážkovanie v betóne a murive
- Upínanie korunky: TE-C (SDS Plus)
- Produktová trieda: Standard
- Použitie: Štiepenie, Drážkovanie, Búracie práce
standard
Vyberte možnosti
Dĺžka
- 250 mm
Šírka
- 22 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
11,74 EUR
11,74 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Upínanie korunky
TE-C (SDS Plus)
Produktová trieda
Standard
Použitie
Štiepenie, Drážkovanie, Búracie práce
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Mimoriadne odolné – vďaka indukčnému vytvrdzovaniu sú tieto ploché sekáče obzvlášť odolné voči opotrebovaniu a ohýbaniu
- Vylepšená búracia sila – mimoriadne pevné upínanie korunky prenáša väčšiu silu z nástroja na sekáč
- Certifikovaná kvalita – vytvorené na základe certifikovaných procesov ISO a vyše 30-ročných skúseností s návrhom a výrobou sekáčov
Použitia
- Sekanie betónu, muriva alebo tvárnic
- Plytšie drážkovanie do betónu
- Na použitie s elektrickými zbíjačkami, búracími kladivami alebo vŕtacími kladivami SDS Plus (TE-C)
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie