Prejsť na hlavný obsah
ZATVORENÉ PREDAJNE A VÝPADOK SLUŽIEB WINDOWS13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

Sekáče

Viac práce s každým úderom

Pustite sa do toho naplno

Prierazy

Ploché sekáče Hilti: na rýchle a presné prerážanie a búranie takmer bez zasekávania
Stále ostré, stále výkonné

Sekanie a odkrývanie výstuže

Špicaté sekáče Hilti: Superostrá špička pre rýchlejšie a presnejšie búranie
Buďte o krok napred

Odsekávanie vrstiev a drážkovanie

Lopatkové sekáče Hilti: Určené na rýchlejšie a efektívnejšie odstraňovanie vrstiev
Nezastavujte sa

Zdrsňovanie, vyhladzovanie a ďalšie činnosti

Špeciálne sekáče Hilti: Na mieru vyrobené nástroje na zdrsňovanie, vyhladzovanie, škrabanie, zatĺkanie tyčí a ďalšie použitia.
Pustite sa do toho naplno

Prierazy

Ploché sekáče Hilti: na rýchle a presné prerážanie a búranie takmer bez zasekávania
Stále ostré, stále výkonné

Sekanie a odkrývanie výstuže

Špicaté sekáče Hilti: Superostrá špička pre rýchlejšie a presnejšie búranie
Buďte o krok napred

Odsekávanie vrstiev a drážkovanie

Lopatkové sekáče Hilti: Určené na rýchlejšie a efektívnejšie odstraňovanie vrstiev
Nezastavujte sa

Zdrsňovanie, vyhladzovanie a ďalšie činnosti

Špeciálne sekáče Hilti: Na mieru vyrobené nástroje na zdrsňovanie, vyhladzovanie, škrabanie, zatĺkanie tyčí a ďalšie použitia.

    Maximálna rýchlosť. Minimálne zasekávanie.

    Navrhnuté pre maximálnu produktivitu

    Každý sekáč je navrhnutý pre konkrétnu úlohu – pre rýchlejšiu prácu, menej zasekávania a dlhšiu životnosť.

    Overené skúsenosťami

    Ako priekopníci v oblasti technológie polygónových sekáčov ich navrhujeme, vyvíjame, testujeme a vyrábame interne.

    Vyrobené s ohľadom na dlhú životnosť

    Vysoko kvalitná oceľ a technológia indukčného kalenia znižujú opotrebenie sekáčov, rozbíjanie aj riziko zlomenia.

    Sekáče Hilti

    Rozbíjajte betón, nie sekáče
    Výkon, odolnosť a spoľahlivosť pri prerážaní, sekaní, odstraňovaní vrstiev, drážkovaní a ďalších prácach.
    Objavte sekáče

    Sekáče na každú prácu

    Ploché sekáče

    Naše ploché sekáče umožňujú prerážanie aj rozbíjanie pomocou jedného nástroja. Spájajú presnosť plochého sekáča s rýchlosťou špicatého, takže počas práce nemusíte nástroje meniť.


    Špička, rebrá aj bočné hrany pomáhajú rýchlo vytvárať trhliny. Priamy tvar a kanáliky na odvod prachu minimalizujú zasekávanie. A ultra tvrdený pracovný profil si dlhodobo zachováva svoj tvar, takže nie je potrebné ho opätovne brúsiť.

    Špicaté sekáče

    Naše sekáče so špicatou hlavou a mimoriadne ostrým hrotom umožňujú rýchle búranie stien aj odstraňovanie materiálu. Vďaka robustnej konštrukcii sú ideálne aj na odkrývanie výstuže a kanáliky na odvod prachu obmedzujú zasekávanie.


    Akonáhle sa hrot opotrebuje, stačí ho priamo na stavbe znovu naostriť uhlovou brúskou a môžete pokračovať bez zreteľnej straty výkonu.

    Lopatkové sekáče

    Potrebujete rýchlo a efektívne odstrániť betón z povrchu? Sekáče Hilti zo série Ultimate sú ideálne na odstraňovanie vrstiev, prebytočného betónu či rozstrekov, ako aj na drážkovanie stien a podláh. Ich polygonálny profil pomáha udržať pracovnú hranu rovnú – pre konzistentné výsledky a dlhú životnosť.

    Sekáče na špeciálne použitie

    Úloha, s ktorou sa nestretávate každý deň? Aj na také je potrebný ten správny nástroj! Vyberajte z našich špeciálnych sekáčov radu Premium, aby sa všetko podarilo čo najrýchlejšie.


    V našej ponuke nájdete nástroje na zdrsňovanie, vyhladzovanie, škrabanie, zatĺkanie zemných tyčí a ďalšie práce.

    Až o 30 % rýchlejšie prierazy s plochými sekáčmi*

    Využite naplno potenciál strojov Hilti

    Vyberte si ten správny sekáč pre vašu prácu

    Často kladené otázky

    Ultimate

    • Optimalizované pre sekacie a búracie kladivá Hilti, aby ste zo svojho náradia získali maximálny výkon

    • Najlepšia voľba pre každodenné náročné práce pri prerážaní, sekaní a odstraňovaní materiálu

    • Najdlhšia životnosť sekáča v sortimente Hilti

    Premium

    • Pre širokú škálu príležitostných prác

    • Navrhnuté pre spoľahlivý výkon pri použití s náradím Hilti

    Standard

    • Chytré záložné riešenie pre kľúčové aplikácie pri obmedzenom rozpočte

    • Navrhnuté tak, aby vaše výkonné náradie Hilti fungovalo spoľahlivo

    Správna starostlivosť vám pomôže získať zo svojich sekáčov maximálnu hodnotu za vynaložené peniaze.

    Okrem ostrenia (pozri nižšie) je dôležitá aj technika:

    • Nechajte náradie pracovať. Príliš veľká sila zvyšuje opotrebenie, bez toho aby zvýšila rýchlosť.

    • Nepoužívajte sekáč ako páku. Môže dôjsť k ohnutiu alebo zlomeniu stopky.

    • Vyvíjajte plynulý, kontrolovaný tlak.

    • Ak je to možné, otáčajte sekáč v upínadle, aby sa opotrebovával rovnomerne.

    Údržba upínacej časti

    Odporúčame, aby ste pred vložením sekáča do stroja vždy vyčistili a namazali upínaciu časť. Tým sa zníži zahrievanie a trenie v upínacom mechanizme, čo prispieva k predĺženiu životnosti nielen sekáča, ale aj samotného náradia.

    Odpoveď závisí od typu sekáča — pretože rôzne sekáče sú navrhnuté tak, aby si zachovali výkonnosť rôznymi spôsobmi:

    • Ploché sekáče Ultimate:

    Nesmú sa prebrúsiť a ani to neodporúčame. Pri správnom zapichnutí (min. 5 cm) si sekáč počas používania zachováva svoj funkčný pracovný profil. Špička môže po 1–2 hodinách vyzerať mierne otupená — to je normálne. Polygonové sekáče pracujú efektívne vďaka svojim hranám/pracovnému profilu, nie vďaka ostrej špičke. Prebrúsenie môže znížiť tvrdosť ocele a viesť k vyššiemu opotrebeniu, nižšiemu výkonu a kratšej životnosti.

    • Špicaté sekáče Ultimate:

    Dajú sa prebrúsiť priamo na stavbe pomocou uhlovej brúsky prakticky bez straty výkonu (pracovný profil kalený na vzduchu). Viac informácií nájdete v príslušnom návode na ostrenie sekáčov (EN).

    • Štandardné sekáče:

    Dajú sa profesionálne prebrúsiť (napr. u kováča) pomocou správneho kovania a popúšťania. Zvyčajne vydržia 2–3 prebrúsenia pred koncom životnosti.


    Indukčné kalenie je metóda, ktorá mení mikroštruktúru materiálu a umožňuje dosiahnúť špecifické hodnoty tvrdosti v rôznych častiach sekáča. Vďaka tomu je zabezpečená potrebná odolnosť, obmedzuje sa riziko predčasného zlomenia a zároveň sa dosahuje maximálna odolnosť proti opotrebeniu v pracovnej oblasti aj na upínacej časti. Tieto časti sú navrhnuté tak, aby boli veľmi odolné proti opotrebeniu, zatiaľ čo vnútro sekáča má mäkšie jadro a zostáva pružnejšie.


    Táto rovnováha je kľúčová. Tvrdý povrch spomaľuje opotrebenie a deformáciu (rozbitie), zatiaľ čo mäkšie jadro pomáha sekáči odolávať opakovaným nárazom bez praskania alebo zlomenia. Cieľom je sekáč, ktorý si zachová svoj tvar aj pri zaťažení, bez toho, aby bol krehký.

    Upínacia časť je miesto, kde sa celá rázová energia zo stroja prenáša do sekáča. Sekáče Hilti využívajú kalené, mierne konvexné upnacie konce, ktoré pomáhajú túto energiu efektívne prenášať do tela sekáča.

    Tento tvar zároveň pomáha rovnomernejšie rozložiť zaťaženie v upínacom mechanizme stroja. Tým sa znižuje lokálne opotrebenie a chráni sa rozhranie medzi náradím a strojom, čo prispieva k stabilnejšiemu výkonu v priebehu času. Dôraz sa kladie nielen na predĺženie životnosti sekáča, ale aj na udržanie konzistentného výkonu celého systému náradia a stroja.


    Áno, ale len so správnym typom vŕtacieho kladiva.

    Kombinované (vŕtacie) kladivá s režimom len na sekanie možno použiť na ľahké sekacie práce, ako je odstraňovanie povrchov, vytváranie menších drážok alebo rozbíjanie tenkého betónu. Pri použití správneho SDS sekáča umožňujú dobrú kontrolu pre presnú prácu.

    Pre náročnejšie sekanie, prerážanie alebo nepretržité búracie práce však odporúčame použiť špecializované búracie kladivo.


    Nie.

    Špicaté sekáče sú určené na odlamovanie a práce v okolí výstuže, pri ktorých sa betón odstraňuje po vrstvách. Ich rovný, ostrý hrot je možné nabrúsiť priamo na stavbe (napr. uhlovou brúskou) a je navrhnutý tak, aby odolával častému kontaktu s výstužou.

    Ploché polygonové sekáče sú naopak určené na prerážanie – prenikajú do betónu a pomáhajú rýchlo vytvárať trhliny pre rýchlu a kontrolovanú demoláciu.


    Do obchodu

    Poznámky

    *Na základe interných testov s:

    TE 1000-22 TE-S akumulátorovým búracím kladivom , batériou B290-22 a plochým sekáčom TE-SX FP. Betónové dosky použité pri testoch boli nevystužené, triedy C30/37 GK32, s rozmermi 800 × 500 × 200 mm. Upozorňujeme, že podmienky na stavbe, ako sú teplota, vlhkosť, úroveň prašnosti a opracovávaný materiál, môžu výrazne ovplyvniť rýchlosť práce aj maximálny objem práce vykonanej na jedno nabitie batérie.

    Kúpte si sekáče Hilti