Magnetický držiak bitov S-BH (M)
Držiak bitov S-BH M 75/3" SDS artiklové číslo: 2039214
Štandardný držiak bitov s magnetom pre použitie s bežnými skrutkovačmi
- Vlastnosť: Magnetické držiaky matíc
- Skrutkovacia koncovka: HEX1/4"
- Dĺžka: 75 mm
Vyberte možnosti
Skrutkovacia koncovka
- HEX1/4"
Dĺžka
- 50 mm
- 75 mm
- 100 mm
- 152 mm
- 300 mm
- 450 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
25,54 EUR
25,54 EUR
/
1 Kus




