Súpravy torzných bitov S-BS (T)
Sada bitov S-BSC UNI 50/2" T (6) artiklové číslo: 2039173

Súprava osadzovacích bitov s profesionálnym výkonom s torznou oblasťou pre mäkké spoje
- Vlastnosť: Torzné bity
- Skrutkovacia koncovka: PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- Dĺžka: 50 mm
Vyberte možnosti
Skrutkovacia koncovka
- PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX25, TX30, TX40
- PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
- PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20, TX25
- 2xPH1, 5xPH2, PH3, PZ1, 3xPZ2, PZ3, 3xTX10, 4xTX15, 5xTX20, 5xTX25, 5xTX30, TX40, PH2
- 5xTX10, 5xTX15, 20xTX20, 20xTX25, 5xTX30, 5xTX40
- 15xPZ1, 30xPZ2, 15xPZ3
- 60xPH2
- PH1, 4xPH2, PH3
- PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5
- PZ1, 4xPZ2, PZ3
- PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- SL0,6x4,5, SL1,0x5,5, SL1,2x6,5, 3xHEX3, 3xHEX2,5, 3xHEX4, 3xHEX5, 3xPH1, 10xPH2, 2xPH3, 3xPZ1, 10xPZ2, 2xPZ3, 2xTX10, 3xTX15, 3xTX20, 3xTX25, 3xTX30, 2xTX40
- SL1,0x5,5, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8, 2xPH1, 3xPH2, PH3, 2xPZ1, 3xPZ2, PZ3, 2xTX10, 2xTX15, 2xTX20, 2xTX25, 2xTX30, 2xTX40
- TX10, TX15, 2xTX20, 2xTX25, 2xTX30, TX40
- TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Dĺžka
- 25 mm
- 50 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
21,01 EUR
21,01 EUR
/
1 Kus



