Súpravy bitov skrutkovača S-BS (S)
Sada bitov S-BSC UNI 25/1" S (7) artiklové číslo: 2039171

Štandardná súprava osazovacích bitov pre mäkké spoje
- Vlastnosť: Štandardné bity
- Skrutkovacia koncovka: PH1, PH2, PH3, SQ1, SQ2, SQ3
- Dĺžka: 25 mm
Vyberte možnosti
Skrutkovacia koncovka
- PH1, 2xPH2, PH3, SQ1, 2xSQ2, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5
- PH1, PH2, PH3, SQ1, SQ2, SQ3
- PH1, PH2, PH3/50, SQ1, SQ2, SQ3
- TX10, TX15, 2xTX20, 2xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 3xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 3xSQ1, 5xSQ2, 2xSQ3, HEX5/16", HEX1/4", HEX3/8", HEX7/16"
- TX10, TX15, 3xTX20, 3xTX25, 2xTX30, 2xTX40, 2xPH1, 5xPH2, 2xPH3, 2xPZ1, 5xPZ2, 2xPZ3, NS8, NS10, NS12, NS3/8, NS13
Dĺžka
- 25 mm
- 50 mm
Veľkosť balenia
- 1 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
14,54 EUR
14,54 EUR
/
1 Kus



