Vosková náplň na vŕtanie do dlaždíc HEX
vosk náplň HEX 20 (3/4") MP6 artiklové číslo: 2232940

Doplnenie vosku pre vrták do obkladov HEX
- Základné materiály: Obklady a dlaždice, Prírodný kameň
- Priemer: 20 mm
Vyberte možnosti
Priemer
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 20 mm
Veľkosť balenia
- 6 ks
- 20 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
6
Cena po zľave bez DPH
4,98 EUR
0,83 EUR
/
1 Kus

