UPOZORNENIE NA ZATVORENÉ PREDAJNEV piatok 6.11. Hilti Store v Bratislave a 13.11. Hilti Store v Košiciach.Viac informácií

AC-D SPX RL Rezný kotúč

Rozbrus. kotúč AC-D 350x3.8x25.4 mm RL S artiklové číslo: 2455123

Rezný kotúč s dlhšou životnosťou na rezanie oceľových železničných koľajníc pomocou pevných koľajnicových píl so svorkou

  • Základný materiál: Na koľajnice
  • Priemer kotúča: 350 mm
  • Veľkosť hriadeľa: 25.4 mm
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 350 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 25.4 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 3.8 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
573,20 EUR
57,32 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Na koľajnice
Priemer kotúča
350 mm
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
3.8 mm
Produktová trieda
Ultimate
Tvar kotúča
Plochý, Tvar 1
Typ zrna
Keramický

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Maximálna životnosť kotúča – abrazívne kotúče Hilti na použitie na železničných tratiach, ktoré sú skonštruované tak, aby ste s rovnakým kotúčom mohli urobiť viac práce.
  • Pomáha urýchliť údržbu a opravy na železnici – vďaka pokročilému systému zrnitosti a lepenia sú tieto kotúče rýchlejšie, pevnejšie a odolnejšie
  • Vytvorené na zaistenie vášho pohodlia pri práci – rezné lišty s nízkym iskrením a zníženými vibráciami
  • Keramické zrno – navrhnuté tak, aby vydržalo oveľa dlhšie, rezalo rýchlejšie a minimalizovalo vibrácie

Použitia

  • Rezanie železničných koľajníc pomocou koľajových píl vybavených svorkou
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie