AC-D SP RL Rezný kotúč
Rozbrus. kotúč A24 R 356x4.2x25.4mm SP artiklové číslo: 361908

Abrazívny kotúč na rezanie oceľových železničných koľajníc pomocou pevných koľajnicových píl so svorkou
- Základný materiál: Na koľajnice
- Priemer kotúča: 350 mm
- Veľkosť hriadeľa: 25.4 mm
Vyberte možnosti
Priemer kotúča
- 350 mm
Veľkosť hriadeľa
- 25.4 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
- 4.2 mm
Veľkosť balenia
- 10 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
10
Cena po zľave bez DPH
202,40 EUR
20,24 EUR
/
1 Kus
Technické údaje
Základný materiál
Na koľajnice
Priemer kotúča
350 mm
Veľkosť hriadeľa
25.4 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
4.2 mm
Tvar kotúča
Tvar 41
Typ zrna
Korundový
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Pomáha urýchliť údržbu a opravy na železnici – vďaka pokročilému systému zrnitosti a lepenia sú tieto rezacie kotúče rýchlejšie, pevnejšie a odolnejšie
- Vytvorené na zaistenie vášho pohodlia pri práci – rezné lišty s nízkym iskrením a zníženými vibráciami
Použitia
- Rezanie železničných koľajníc pomocou koľajových píl vybavených svorkou
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie