UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

Rezný kotúč SP

Rozbrus. kotúč AC-D SP 125x1.0 MP250 artiklové číslo: 2510309

Vysoko výkonný rezný kotúč pre uhlové brúsky na abrazívne kovy/nehrdzavejúcu oceľ

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer kotúča: 125 mm
  • Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
premium

Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovov, rezné kotúče, brúsne kotúče, ACD SP alebo AC-D SP.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
  • 2.5 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks

    2,17 EUR /1 Kus
  • 100 ks

    1,70 EUR /1 Kus
  • 250 ks

    1,40 EUR /1 Kus
  • 400 ks

    1,22 EUR /1 Kus
  • 1000 ks

    0,95 EUR /1 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
250
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
350,00 EUR
1,40 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Priemer kotúča
125 mm
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Odmietnutie zodpovednosti
Používajte uhlovú brúsku s obojstrannou ochranou
Kotúč / hrúbka kotúča
1 mm
Produktová trieda
Premium
Typ zrna
Korundový

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Kotúče pre uhlové brúsky navrhnuté tak, aby ponúkali väčšiu rovnováhu medzi dlhou životnosťou kotúča a vyššou rýchlosťou rezania
  • Skonštruované na presné rezanie – keď potrebujete presný výsledok, rezné kotúče s hrúbkou do 2 mm majú zásadný význam
  • Výrobok spĺňa požiadavky normy EN 12413 a má certifikáciu OSA – tieto kotúče na rezanie kovu vyhovujú tým najprísnejším bezpečnostným normám
  • Špeciálne vyvinuté pre rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele (INOX) - materiál kotúča obsahuje menej ako 0,1 % železa, síry alebo chlóru

Použitia

  • Rezanie kovu – vrátane výstuže, podperných nosníkov, uhlových profilov, potrubí a plechov
  • Rezanie nehrdzavejúcej ocele (odporúčajú sa kotúče s hrúbkou menej než 2 mm)
  • Pre rezanie nehrdzavejúcej ocele sú odporúčane kotúče s hrúbkou menej ako 2 mm
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie