UpozornenieHilti Store Košice bude v dňoch 13. a 14. októbra zatvorený.Viac informácií

SPX Rezný kotúč

Rozbrus. kotúč AC-D SPX 125x1.0 MP1000 artiklové číslo: 2510307

Extra prémiový abrazívny rezný kotúč na kov ponúka mimoriadne dlhú životnosť a mimoriadne vysokú rýchlosť rezania

  • Základný materiál: Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer kotúča: 125 mm
  • Veľkosť hriadeľa: 22.23 mm
ultimate

Zákazníci tiež hľadali čierne a lamelové kotúče pre rezanie, brúsenie a leštenie kovov, rezné kotúče, rezanie kovov, ACD SPX alebo AC-D SPX.

Vyberte možnosti

Priemer kotúča
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
  • 230 mm
Veľkosť hriadeľa
  • 22.23 mm
Kotúč / hrúbka kotúča
  • 1 mm
  • 1.2 mm
  • 1.5 mm
  • 1.6 mm
  • 1.8 mm
Veľkosť balenia
  • 25 ks

    2,97 EUR /1 Kus
  • 100 ks

    2,44 EUR /1 Kus
  • 250 ks

    2,10 EUR /1 Kus
  • 400 ks

    1,80 EUR /1 Kus
  • 1000 ks

    1,20 EUR /1 Kus
    Najvýhodnejšie
Varianty produktu
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1000
Nevidíte ceny vašej spoločnosti

Prihláste sa alebo sa zaregistrujte pre zobrazenie cien vašej spoločnosti.

Cena po zľave bez DPH
1 200,00 EUR
1,20 EUR
/
1 Kus

Technické údaje

Základný materiál
Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Priemer kotúča
125 mm
Veľkosť hriadeľa
22.23 mm
Odmietnutie zodpovednosti
Používajte uhlovú brúsku s obojstrannou ochranou
Kotúč / hrúbka kotúča
1 mm
Produktová trieda
Ultimate
Tvar kotúča
Plochý, Tvar 41
Typ zrna
Zirkónový

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Dlhšia životnosť a vyššia rýchlosť rezania vďaka novej technológii so zirkónovými zrnami
  • Presné rezy vďaka vysokej rezacej rýchlosti a nižším vibráciám
  • Optimalizované zloženie kotúča a hrúbka pre mimoriadne vysoký výkon, nižšie vibrácie a ľahšie rezanie bez námahy
  • Odporúčané pre použitie so všetkými akumulátorovými uhlovými brúskami
  • Spĺňa požiadavky normy EN 12413 a OSA pre zlepšenú bezpečnosť

Použitia

  • Rezanie výstuže, nosníkov, potrubí a plechov
  • Špeciálne vyvinuté pre rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele (INOX) - materiál kotúča obsahuje menej ako 0,1% železa, síry alebo chlóru
  • Odporúčané pre rezanie nehrdzavejúcej ocele, pretože sa pri vysokej rezacej rýchlosti vytvára menej tepla
Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie