Netkané kotúče bez podkladu AN-D SPX
Netkaný kotúč AN-D 125 SPX fine artiklové číslo: 2243423

Jedinečné netkané brúsne kotúče pre dokončovacie úpravy nehrdzavejúcej ocele, hliníka a iných kovov. Tieto kotúče vyžadujú dodatočný oporný unášač.
- Základný materiál: Hliník, Neželezný kov, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
- Veľkosť hriadeľa: 22.2 mm
- Produktová trieda: Ultimate
ultimate
Vyberte možnosti
Priemer
- 115 mm
- 125 mm
Hustota zŕn
- Hrubé práce
- Jemné práce
- Stredná
- Veľmi jemné
Veľkosť balenia
- 20 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
20
Cena po zľave bez DPH
91,80 EUR
4,59 EUR
/
1 Kus



