Netkaný pás A-GFB

Jedinečné netkané pásy pre použitie s pásovým pilníkom pre jemné brúsenie a dokončovacie úpravy nehrdzavejúcej ocele, ocele, hliníka a iných kovov
- Základný materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
- Dĺžka: 533 mm
- Produktová trieda: Ultimate
ultimate
Vyberte možnosti
Šírka
- 13 mm
Hustota zŕn
- Hrubé práce
- Jemné práce
- Stredná
- Veľmi jemné
Dĺžka
- 457 mm
Veľkosť balenia
- 5 ks
Množstvo
Balení
Celkovo ks
1
Cena po zľave bez DPH
Od 24,05 EUR
Technické údaje
Základný materiál
Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
Dĺžka
533 mm
Produktová trieda
Ultimate
Šírka
13 mm
Vlastnosti a použitia
Vlastnosti
- Dosiahnite saténový povrch, zrkadlový povrch alebo definovanú drsnosť povrchu vďaka nášmu širokému výberu pre jemné brúsenie
- Netkané pásy navrhnuté tak, aby zredukovali značky, fľaky a vydržali dlhšie
- Tiež k dispozícii s hrubým zrnom na hrubé brúsenie
- Vyvinuté pre najlepšie výsledky vďaka abrazívnym nástrojom Hilti s premenlivou rýchlosťou na profesionálne opracovanie kovov
Použitia
- Jemné brúsenie – povrchová úprava uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele až po hladký, jednotný a atraktívny vzhľad
- Povrchová dokončovacia úprava – odstraňovanie škrabancov z oceľových povrchov
- Zrkadlová dokončovacia úprava – leštenie nehrdzavejúcej ocele na zrkadlový povrch
Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.
Vyžiadať demo
Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.
Vyžiadať demoSpustiť živý chat
Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Spustiť živý chatPožiadať o spätné volanie
Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.
Požiadať o spätné volanie