Zadávanie opráv online je dočasne nedostupné.Kontaktujte zákaznícku linku na čísle 0800 11 55 99Viac informácií

Jedinečné vypuklé lamelové kotúče s hrubými vláknami pre hrubé a jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov

  • Základný materiál: Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
  • Produktová trieda: Ultimate
  • Tvar kotúča: Vypuklý - typ 29
ultimate

Vyberte možnosti

Priemer
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Hustota zŕn
  • P36-40
  • P60
  • P80
Základný materiál
  • Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Uhlíková oceľ
  • Uhlíková oceľ
Veľkosť hriadeľa
  • 22.2 mm
Veľkosť balenia
  • 10 ks
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
Od 48,00 EUR

Technické údaje

Základný materiál
Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ
Produktová trieda
Ultimate
Tvar kotúča
Vypuklý - typ 29
Podklad
Sklolaminát

Vlastnosti a použitia

Vlastnosti

  • Špeciálne navrhnuté pre najnáročnejšie opracovanie kovov – zošikmenie hrán alebo vykonávanie iných práce s intenzívnym odstraňovaním materiálov, pri ktorých sa strávi oveľa menej času pri výmene abrazívnych nástrojov
  • Lamelové kotúče sú pohodlnejšie pri brúsení – vďaka nízkym vibráciám, dlhšej životnosti a nižšiemu počtu značiek hĺbky
  • Vypuklý tvar – zväčšuje abrazívnu kontaktnú plochu

Použitia

  • Hrubé až jemné brúsenie nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Odstraňovanie alebo zabrúsenie zvarov nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Zošikmenie hrán pre prípravu zvarov nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Odstránenie drsných okrajov z hrubých rezov nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovov
  • Čistenie hrdze alebo náterov na nehrdzavejúcej ocele, ocele a iných kovoch

Informácie o schválení alebo certifikáte nájdete v jednotlivých položkách.

Vyžiadať demo

Vyžiadať demo

Chcete interaktívnu ukážku tohto produktu? Stretnite sa s niektorým z našich odborníkov na produkt, aby ste si ho mohli bezplatne a prakticky prezrieť.

Vyžiadať demo
Spustiť živý chat

Spustiť živý chat

Pomocou tohto nástroja na okamžité zasielanie správ získate jednoduchý a rýchly prístup k nášmu zákazníckemu servisu. Táto služba je k dispozícii počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Spustiť živý chat
Požiadať o spätné volanie

Požiadať o spätné volanie

Zavoláme vám späť a spojíme vás s jedným z našich kompetentných poradcov Hilti. Budeme vás kontaktovať do niekoľkých minút počas pracovnej doby od 8:00 do 17:00.

Požiadať o spätné volanie